Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.53
- Höhe (in)1.77
- Länge (in)1.374
- Weite (in)2.874
Technische Daten
- Absolute Genauigkeit (±in)0.002
- Druckbereich (psi)40-100
- Greifkraft (lbf)50
- Hub (in)0.5
- Maximale Fingerlänge (in)4
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.002
- Zylinder Durchmesser (in)0.688
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
Produktinformation
- DirektverbindungJa
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörOISN-019|OISP-019|PLFT-022|PLFT-021|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|SLKT-183|CABL-015|CABL-016|OSMK-097|SLKT-184V|SLKT-183V|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-004