Destaco Logo

DPG-10M-3-V - Parallel Gripper,Direct Connect

Serie ansehen:

DPG Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.68 lb
  • Höhe (in)1.77
  • Länge (in)1.374 in
  • Weite (in)4.449 in

Technische Daten

  • Absolute Genauigkeit (±in)0.002
  • Druckbereich (psi)40-100
  • Greifkraft (lbf)50
  • Hub (in)0.75
  • Maximale Fingerlänge (in)4.5

Produktinformation

  • DirektverbindungJa
  • MarkeRobohand
  • Product TypeGeneral Industrial 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
  • Zubehör[OISN-019, OISP-019, PLFT-022, PLFT-021, CABL-010, CABL-013, OHSN-017, OHSP-017, VLVF-008, SLKT-183, CABL-015, CABL-016, OSMK-097, SLKT-184V, SLKT-183V, OHSP-011, OHSN-011, OFSV-004]