Brauchen Sie Hilfe?
Finden Sie einen Händler
Deutsch
Stabilus Gruppe
Produkte
Märkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Virtueller technischer Support
Deutsch
Suchen...
DESTACO - Werkstückspanntechnik und Automatisierungswerkzeuglösungen
Greiftechnik
Greiftechnik pneumatisch
2-Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
DPG Serie
DPG-10M-4-RF - DPG Serie - 2- Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
DPG-10M-4-RF - DPG Serie - 2- Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
Serie ansehen:
DPG Serie
Angebot anfordern
Mit Zubehör konfigurieren
Technische Daten
CAD / Konfigurieren
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
0.81
Länge (in)
1.374
Technische Daten
Absolute Genauigkeit (±in)
0.002
Druckbereich (psi)
40-100
Greifkraft (lbf)
50.0
Hub (in)
1.0
Maximale Fingerlänge (in)
5.0
Mehr zeigen
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Direktverbindung
Ja
Handle Color
Red
Marke
Robohand
Produkttypen
2- Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
Mehr zeigen
CAD / Konfigurieren
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Serie 610
610 - Schubstangenspanner
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Serie 602/604/624
624 - Schubstangenspanner
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden