Destaco Logo
Default Image

DPL-2520-R2- Backen-Greifer, pneumatisch, 2 Hübe möglich, Serie DPL

Serie ansehen:

Serie DPL

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)3.04
  • Höhe (in)2.24
  • Länge (in)5.98
  • Weite (in)2.95
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Absolute Genauigkeit (±in)0.003
  • Greifkraft (lbf)182
  • Hub (in)1.57
  • Maximale Fingerlänge (in)9.84
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
  • Zylinder Durchmesser (in)0.98
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Jaw OperationNon-Synchronous Available
  • Pressure Range With Springs60-100 psi

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • DirektverbindungJa
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch
  • ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|ODPL-001|SLKT-233|PLFT-037|OSMK-099|SLKT-316|PLFT-041|CABL-010|CABL-013|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011