Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)3.97
- Höhe (in)2.24
- Länge (in)7.76
- Weite (in)2.95
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Absolute Genauigkeit (±in)0.003
- Greifkraft (lbf)173
- Hub (in)2.76
- Maximale Fingerlänge (in)9.84
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)0.98
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Jaw OperationNon-Synchronous Available
- Pressure Range With Springs60-100 psi
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungJa
- MarkeRobohand
- Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörOISP-011-C|OISP-011|OISN-011-C|OISN-011|SLKT-233|PLFT-037|OSMK-099|SLKT-316|PLFT-041|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|ODPL-002|OHSP-011|OHSN-011