Serie ansehen:
DPL SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)9.48 lb
- Höhe (in)3.19
- Länge (in)9.37 in
- Weite (in)4.41 in
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Absolute Genauigkeit (±in)0.003
- Greifkraft (lbf)456
- Hub (in)3.15
- Maximale Fingerlänge (in)13.78
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
Produktinformation
- Abfragbarfalse
- Andruckspindel inklusivefalse
- Direktverbindungtrue
- MarkeRobohand
- Produkt Typen2 Backen Langhub Parallelgreifer