Destaco Logo
Default Image

DPL-4040-R-NS2- Backen-Greifer, pneumatisch, 2 Hübe möglich, Serie DPL

Serie ansehen:

Serie DPL

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)9.48
  • Länge (in)9.37
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Absolute Genauigkeit (±in)0.003
  • Greifkraft (lbf)456
  • Hub (in)3.15
  • Maximale Fingerlänge (in)13.78
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
  • Zylinder Durchmesser (in)1.57
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungOptional
  • Jaw OperationNon-Synchronous Available
  • Pressure Range With Springs60-100 psi

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • DirektverbindungJa
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch
  • ZubehörOISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|CABL-018|CABL-014|SLKT-316|PLFT-042|PLFT-038|ODPL-005|SLKT-235|OSMK-101|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|OHSP-011|OHSN-011