Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)13.2
- Länge (in)12.91
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Absolute Genauigkeit (±in)0.003
- Greifkraft (lbf)367
- Hub (in)5.51
- Maximale Fingerlänge (in)17.72
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)1.57
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Jaw OperationNon-Synchronous Available
- Temperaturbereich Standard-20° bis 80°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungJa
- MarkeRobohand
- Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörOISP-017|OISP-017-C|OISN-017-C|OISN-017|CABL-018|CABL-014|SLKT-316|PLFT-042|PLFT-038|SLKT-235|OSMK-101|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|ODPL-006|OHSP-011|OHSN-011
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FDPL%2BFamily.tif%2Frename%2FDPL%2BFamily.png&w=3840&q=75)