Destaco Logo
Default Image

DPP-10M-12 - DPP - DIRECTCONNECT pince parallèle de précision

Visiter les games produits:

Série DPP

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)2.90
  • Poids (lb)0.45
  • Application du produitGRIPPING

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)0.406
  • Course (in)0.5
  • Force de serrage (lbf)27
  • Longueur doigts maxi (in)3
  • Répétabilité (+-in)0.0005
  • Assistance ressortsOptionnel
  • Fourni?Non
  • Imperial or Metric ProductMétrique
  • Jaw OperationNon-Synchronous Available
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresOISP-014|OISN-014|SLKT-343|SLKT-343V|VLVF-018|OSMK-119|SLKT-241V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-004
  • Direct ConnectOui
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • Type de produitPinces parallèles 2 mors
Related Products [FR]