Serie ansehen:
Serie DPPGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.05
- Höhe (in)1.66
- Länge (in)3.55
- Weite (in)1.34
Technische Daten
- Greifkraft (lbf)51
- Hub (in)0.63
- Maximale Fingerlänge (in)4
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.0005
- Zylinder Durchmesser (in)0.563
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Jaw OperationNon-Synchronous Available
- Pressure Range With Springs50-100 psi
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungJa
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörOISP-014|OISN-014|VLVF-018|OSMK-119|SLKT-241V|SLKT-344|SLKT-344V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-004