Serie ansehen:
DPP SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)2.25
- Länge (in)5.08
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Greifkraft (lbf)103.0
- Hub (in)1.0
- Maximale Fingerlänge (in)6.0
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.0005
- Zylinder Durchmesser (in)0.813
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Jaw OperationNon-Synchronous Available
- Pressure Range With Springs40-100 psi
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungJa
- MarkeRobohand
- Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörOISP-014|OISN-014|SLKT-345|OSMK-120|SLKT-242V|SLKT-345V|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-004
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FDPP%2BFamily.tif%2Frename%2FDPP%2BFamily.png&w=3840&q=75)