Serie ansehen:
Serie DPPGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)4.5
- Höhe (in)2.86
- Länge (in)6.39
- Weite (in)2.28
Technische Daten
- Hub (in)1.5
- Maximale Fingerlänge (in)7.0
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.0005
- Zylinder Durchmesser (in)1.12
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
- FederunterstützungOptional
- Jaw OperationNon-Synchronous Available
- Pressure Range With Springs30-100 psi
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
Produktinformation
- DirektverbindungJa
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörVLVF-005|OISP-014|OISN-014|SLKT-346|OSMK-121|SLKT-243V|SLKT-346V|PLFT-025|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-005