Destaco Logo
Default Image

DPW-250M-1-V2- Backen-Greifer, pneumatisch, robust, für große Teile. Serie DPW

Serie ansehen:

Serie DPW

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.66
  • Länge (in)1.480

Technische Daten

  • Absolute Genauigkeit (±in)0.003
  • Druckbereich (psi)20-100
  • Greifkraft (lbf)50.0
  • Hub (in)0.75
  • Maximale Fingerlänge (in)5.0
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
  • Zylinder Durchmesser (in)0.625
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungNein
  • Jaw OperationNon-Synchronous Available

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • DirektverbindungJa
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch
  • ZubehörSLKT-337|SLKT-338|OSMK-116|SLKT-337V|SLKT-197V|OISN-019|OISP-019|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-004