Serie ansehen:
DPW SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.86
- Länge (in)1.480
Technische Daten
- Absolute Genauigkeit (±in)0.003
- Druckbereich (psi)20-100
- Greifkraft (lbf)50.0
- Hub (in)1.25
- Maximale Fingerlänge (in)5.0
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)0.625
- BeigestelltNein
- FederunterstützungNein
- Jaw OperationNon-Synchronous Available
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungJa
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörSLKT-337|SLKT-338|OSMK-116|SLKT-337V|SLKT-197V|OISN-019|OISP-019|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-004
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F_xl%2F4075041651%2FDPW%2BFamily%2B-%2B854.jpg%2Frename%2FDPW%2BFamily%2B-%2B854.png&w=3840&q=75)