Destaco Logo
Default Image

DPW-375M-1 - 2- Backen-Greifer, pneumatisch, robust, für große Teile. DirectConnect, Serie DPW

Serie ansehen:

DPW Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.8
  • Länge (in)2.126
  • Protection ClassIP66

Technische Daten

  • Absolute Genauigkeit (±in)0.003
  • Druckbereich (psi)20-100
  • Greifkraft (lbf)100.0
  • Hub (in)1.0
  • Maximale Fingerlänge (in)7.0
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
  • Zylinder Durchmesser (in)0.937
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungNein
  • Finger MaterialCarbon Steel

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • DirektverbindungJa
  • MarkeRobohand
  • MaterialAluminum
  • Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch
  • ZubehörOISP-014|OISN-014|SLKT-339|SLKT-340|OSMK-117|SLKT-339V|SLKT-199V|OISN-019|OISP-019|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-004