Brauchen Sie Hilfe?
Finden Sie einen Händler
Deutsch
Stabilus Gruppe
Produkte
Märkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Informationsmaterialien
Firma
Kontakt
Virtueller technischer Support
Deutsch
Suchen...
DESTACO - Werkstückspanntechnik und Automatisierungswerkzeuglösungen
Greiftechnik
Greiftechnik pneumatisch
2-Backen-Pneumatik-Parallelgreifer
DPW Serie
DPW-375M-1-W - Parallel Gripper,Widebody,Dc,Wiper
DPW-375M-1-W - Parallel Gripper,Widebody,Dc,Wiper
Serie ansehen:
DPW Serie
Angebot anfordern
Mit Zubehör konfigurieren
Technische Daten
CAD / Konfigurieren
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
1.8 lb
Länge (in)
2.126 in
Weite (in)
3.819 in
Technische Daten
Absolute Genauigkeit (±in)
0.003
Druckbereich (psi)
20-100
Greifkraft (lbf)
100.0
Hub (in)
1.0
Maximale Fingerlänge (in)
7.0
Mehr zeigen
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Direktverbindung
Ja
Marke
Robohand
Product Type
Heavy-Duty 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper
Zubehör
OISP-014|OISN-014|SLKT-339|SLKT-340|OSMK-117|SLKT-339V|SLKT-199V|OISN-019|OISP-019|CABL-010|CABL-013|OHSN-017|OHSP-017|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-004
CAD / Konfigurieren
Zubehör
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel