Serie ansehen:
DPW SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)2.66
- Länge (in)2.126
Technische Daten
- Absolute Genauigkeit (±in)0.003
- Druckbereich (psi)20-100
- Greifkraft (lbf)100.0
- Hub (in)2.0
- Maximale Fingerlänge (in)7.0
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)0.937
- BeigestelltNein
- FederunterstützungNein
- Jaw OperationNon-Synchronous Available
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungJa
- MarkeRobohand
- Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörOISP-014|OISN-014|SLKT-339|SLKT-340|OSMK-117|SLKT-339V|SLKT-199V|OISN-019|OISP-019|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-004
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2FDPW%2BFamily.tif%2Frename%2FDPW%2BFamily.png&w=3840&q=75)