Serie ansehen:
Serie DPWGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)3.27
- Höhe (in)2.01
- Länge (in)2.480
- Weite (in)4.921
Technische Daten
- Absolute Genauigkeit (±in)0.003
- Druckbereich (psi)20-100
- Greifkraft (lbf)180.0
- Hub (in)1.5
- Maximale Fingerlänge (in)13.0
- Wiederholgenauigkeit (±in)0.001
- Zylinder Durchmesser (in)1.25
- BeigestelltNein
- FederunterstützungNein
- Jaw OperationNon-Synchronous Available
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungJa
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- Produkttypen2- Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörOISP-014|OISN-014|SLKT-199V|SLKT-341|SLKT-342|OSMK-118|SLKT-341V|OISN-019|OISP-019|CABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|VLVF-008|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-004