Serie ansehen:
DPW SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)4.39 lb
- Länge (in)2.480 in
- Weite (in)6.969 in
Technische Daten
- Absolute Genauigkeit (±in)0.003
- Druckbereich (psi)20-100
- Greifkraft (lbf)180.0
- Hub (in)2.5
- Maximale Fingerlänge (in)13.0
Produktinformation
- Andruckspindel inklusivefalse
- Direct Connecttrue
- Handle ColorRed
- MarkeRobohand
- Product TypeHeavy-Duty 2-Jaw Pneumatic Parallel Gripper