Serie ansehen:
Schwenkarm, einseitige VerlängerungenGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.22
- Länge (in)1.65
- Produkt AnwendungHANDLING
Technische Daten
- Apple Core (in)0.78
- Maximale statische Klemmenlast (ft lb)111
- Rohrkombination (in)0.79 / 0.79
- Andruckspindel inklusiveNein
- Apple Core Size20
- BeigestelltNein
- Rohr Durchmesser20 mm / 20 mm
Produktinformation
- MarkeDESTACO
- MaterialHigh Strength Aluminum
- ProdukttypenLWT Einseitige Verlängerung