Destaco Logo
ESS-32B-30M-90-300-S : ESS - einseitige Verlängerung mit Kugelklemmstück Stahl | DESTACO - 1 of 2
ESS-32B-30M-90-300-S : ESS - einseitige Verlängerung mit Kugelklemmstück Stahl | DESTACO

ESS-32B-30M-90-300-S - ESS - einseitige Verlängerung mit Kugelklemmstück Stahl

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.14
  • Länge (in)11.81

Technische Daten

  • Maximale statische Klemmenlast (ft lb)111
  • Apple Core Size32B
  • BeigestelltNein
  • Rohr Durchmesser30 mm

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • MaterialSteel
  • ProdukttypenLWT Einseitige Verlängerung

Ähnliche Produkte