FL-121-45Schubstangenspanner/Handspanner, gerade, variabler Hub, System RAKO, Frontmontage | FL-121-45
Serie ansehen:
FL SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.34
- Höhe (in)68.00
- Länge (in)153.00
- Weite (in)44.00
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Haltekraft (lb)675.0
- Hub (in)1.77
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
- FunktionsweiseEinhandbetätigung/Handhebel
Produktinformation
- Basis Montage AusführungFrontmontage
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner RAKO
- ZubehörK1222|K508|K612|K816