Destaco Logo
FL-122-45 - Schubstangenspanner/Handspanner, gerade, variabler Hub, System RAKO

FL-122-45Schubstangenspanner/Handspanner, gerade, variabler Hub, System RAKO | FL-122-45

Serie ansehen:

FL Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)1.2
  • Höhe (in)68.00
  • Länge (in)153.00
  • Weite (in)44.00
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)675
  • Hub (in)1.77
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • BeigestelltNein
  • FunktionsweiseEinhandbetätigung/Sterngriff

Produktinformation

  • Basis Montage AusführungFrontmontage
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner RAKO
  • ZubehörK1222|K508|K612|K816