Serie ansehen:
Serie FOGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)1.3
- Höhe (in)42.00
- Länge (in)153.00
- Weite (in)68.00
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Andruckspindel inklusiveNein
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner RAKO
- ZubehörK1222|K508|K612|K816