G110-11M-10-N-B2-Backen-Greifer, pneumatisch, 20 Größen/Hublängen, Backenverlängerung optional, Serie G110
Serie ansehen:
G110/G120 SerieGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.29
- Produkt AnwendungGRIPPING
Technische Daten
- Greifkraft (lbf)22.9
- Zylinder Durchmesser (in)0.43
- BeigestelltNein
- FederunterstützungNein
- Jaw OperationSynchronous
- Optionaler SensorJa
- Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrisches
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- DirektverbindungJa
- MarkeRobohand
- Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
- ZubehörPLFT-021|20961-11|SLKT-245