Destaco Logo
GC-105 - 2-Backen-Greifer, pneumatisch, robust, präzise, langer Hub

GC-1052-Backen-Greifer, pneumatisch, robust, präzise, langer Hub, Serie GC

Serie ansehen:

DGC/GC Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)9.5
  • Länge (in)7.48
  • Produkt AnwendungGRIPPING

Technische Daten

  • Druckbereich (psi)20-100
  • Greifkraft (lbf)521
  • Hub (in)2.362
  • Maximale Fingerlänge (in)8
  • Wiederholgenauigkeit (±in)0.0005
  • Zylinder Durchmesser (in)2.99
  • BeigestelltNein
  • FederunterstützungJa
  • Temperaturbereich Standard-35° bis 80°C
  • Viton Temperaturbereich-30° bis 150°C

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeRobohand
  • Produkttypen2-Backen-Greifer, pneumatisch
  • ZubehörCABL-018|OISA-005|OISA-004|SLKT-327|SLKT-327V