Destaco Logo

GR1-15BM-FCH - GR1 - Pince modulaire

Visiter les games produits:

Série GR1

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Poids (lb)2.2

Détails techniques

  • Force de serrage (lbf)169
  • plage de serrage (in.)0.063
  • Serrage Max (in)0.063
  • ConfigurationFixed Lower Jaw
  • Fourni?Non

Informations sur le produit

  • Goupille incluse?Non
  • MarqueDESTACO
  • Type de produit¿Pinces à tôle
Related Products [FR]