Serie ansehen:
Serie GR84Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Application - Checking FixturesERROR: #N/A
- Application - Food ProcessingERROR: #N/A
- Bevorzugter MarktERROR: #N/A
- Clean RoomERROR: #N/A
- Clean Room with ScavangeERROR: #N/A
- Duty CycleERROR: #N/A
- Produkt AnwendungERROR: #N/A
- Protection ClassERROR: #N/A
Technische Daten
- Druckbereich (psi)#N/A
- Eingangsdruck (PSI)ERROR: #N/A
- Greifkraft (lbf)292
- Rohrkombination (in)ERROR: #N/A
- SaugergrößeERROR: #N/A
- Zylinder Durchmesser (in)1.5
- A-SideERROR: #N/A
- Air ConnectionERROR: #N/A
- Air Port sizeERROR: #N/A
- Andruckspindel (empfohlen)ERROR: #N/A
Produktinformation
- Accomodates Workpiece VariationERROR: #N/A
- Andruckspindel inklusiveNein
- Associated Index DriveERROR: #N/A
- Base ModelERROR: #N/A
- Conveyor FinishERROR: #N/A
- Hand LeverERROR: #N/A
- MarkeDESTACO
- MaterialERROR: #N/A
- ProdukttypenPresswerkgreifer
- Replacement Hook AssemblyERROR: #N/A