Destaco Logo
Default Image

GT-BGA-750-18MNäherungsschalter-Montage

Serie ansehen:

Sensorhalter

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.12
  • Länge (in)3.58

Technische Daten

  • Länge bis zur Mitte des Sensors (in)2.66
  • Sensordurchmesser (in)0.71
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenNäherungsschalter-Montage