Destaco Logo
Default Image

GT-BGA-750-36MNäherungsschalter-Montage

Serie ansehen:

Sensorhalter

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.16
  • Länge (in)4.21

Technische Daten

  • Länge bis zur Mitte des Sensors (in)2.98
  • Sensordurchmesser (in)1.42
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenNäherungsschalter-Montage