Roboter- & Presswerktoolings
Lightweight Toolings
Greifer-Adapter
GT-UGA-84A3-30M-400-A - GT - Leichtbau Greiferadapter
GT-UGA-84A3-30M-400-A - GT - Leichtbau Greiferadapter
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Greifer-Adapter
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
1.39
Länge (in)
15.75
Produkt Anwendung
HANDLING
Technische Daten
Beigestellt
Nein
Rohr Durchmesser
30 mm
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Produkttypen
Rohrgreifer-Halterung
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Greifer-Adapter
GT-UGA-84A2-30M-400-A - GT - Leichtbau Greiferadapter
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Greifer-Adapter
GT-UGA-84A3-20M-400-A - GT - Leichtbau Greiferadapter
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden