Destaco Logo
Default Image

GTB100-JGxxx-H-TB - Servopositionierer, sehr leicht, kompakt/flach gebaut, präzise, hoch belastbar, große Durchgangsbohrung, Reduziergetriebe, Serie PGM

Serie ansehen:

GTB Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)55.6

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)2770
  • Axiale Ausgangsleistung (lb)922
  • Distanz zum Zentrum (in)3.94
  • Durchmesser Durchgangsloch (in)3.35
  • Durchmesser Montagefläche (in)5.71
  • Höhe zur Montagefläche (in)4.8
  • Innere Trägheit (lb-in²)1.39
  • Maximales Drehmoment (in-lb)7788
  • Radiale Ausgangsleistung (lb)769
  • AusgangFlansch

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base ModelGTB100-JGxxx
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenServopositionierer