GTB40-FDxxx-H-TBServopositionierer, sehr leicht, kompakt/flach gebaut, präzise, hoch belastbar, große Durchgangsbohrung, 4 Größen, Serie PGM
Serie ansehen:
Serie GTBGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)7.3
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)354
- Axiale Ausgangsleistung (lb)247
- Distanz zum Zentrum (in)1.57
- Durchmesser Durchgangsloch (in)0.98
- Durchmesser Montagefläche (in)2.17
- Höhe zur Montagefläche (in)2.76
- Innere Trägheit (lb-in²)0.089
- Maximales Drehmoment (in-lb)832
- Radiale Ausgangsleistung (lb)166
- AusgangFlansch
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base ModelGTB40-FDxxx
- MarkeCamco
- ProdukttypenServopositionierer