Destaco Logo
GTB63-GDxxx-H-TB - Servopositionierer, sehr leicht, kompakt/flach gebaut, präzise, hoch belastbar, große Durchgangsbohrung, 4 Größen, Serie PGM | DESTACO

GTB63-GDxxx-H-TBServopositionierer, sehr leicht, kompakt/flach gebaut, präzise, hoch belastbar, große Durchgangsbohrung, 4 Größen, Serie PGM

Serie ansehen:

GTB Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)13.0

Technische Daten

  • Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)752
  • Axiale Ausgangsleistung (lb)416
  • Distanz zum Zentrum (in)2.48
  • Durchmesser Durchgangsloch (in)1.97
  • Durchmesser Montagefläche (in)3.54
  • Höhe zur Montagefläche (in)3.07
  • Innere Trägheit (lb-in²)0.298
  • Maximales Drehmoment (in-lb)1859
  • Radiale Ausgangsleistung (lb)337
  • AusgangFlansch

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base ModelGTB63-GDxxx
  • MarkeCamco
  • ProdukttypenServopositionierer