GTB63-GGxxx-H-TBServopositionierer, sehr leicht, kompakt/flach gebaut, präzise, hoch belastbar, große Durchgangsbohrung, Reduziergetriebe, Serie PGM
Serie ansehen:
Serie GTBGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)13.7
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)752
- Axiale Ausgangsleistung (lb)416
- Distanz zum Zentrum (in)2.48
- Durchmesser Durchgangsloch (in)1.97
- Durchmesser Montagefläche (in)3.54
- Höhe zur Montagefläche (in)3.07
- Innere Trägheit (lb-in²)0.137
- Maximales Drehmoment (in-lb)1859
- Radiale Ausgangsleistung (lb)337
- Andruckspindel inklusiveNein
Produktinformation
- Base ModelGTB63-GGxxx
- MarkeCamco
- ProdukttypenServopositionierer