GTB80-HDxxx-H-TBServopositionierer, sehr leicht, kompakt/flach gebaut, präzise, hoch belastbar, große Durchgangsbohrung, 4 Größen, Serie PGM
Serie ansehen:
Serie GTBGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)28.4
Technische Daten
- Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)2000
- Axiale Ausgangsleistung (lb)817
- Distanz zum Zentrum (in)3.15
- Durchmesser Durchgangsloch (in)2.95
- Durchmesser Montagefläche (in)4.72
- Höhe zur Montagefläche (in)3.94
- Innere Trägheit (lb-in²)1.10
- Maximales Drehmoment (in-lb)2717
- Radiale Ausgangsleistung (lb)697
- AusgangFlansch
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Base ModelGTB80-HDxxx
- MarkeCamco
- ProdukttypenServopositionierer