Spanntechnik
Manuelle Kniehebelspanner
Zubehör für Handspanner
Zubehör für Handspanner
L-213-1-01 - Verl¿ngerung -
L-213-1-01 - Verl¿ngerung -
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Zubehör für Handspanner
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
0.1
Länge (in)
1.97
Produkt Anwendung
CLAMPING
Technische Daten
Beigestellt
Nein
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Produkttypen
Längenadapter
Serie verwendet auf
213|2013
Wird verwendet bei Modell/Serie
213-U-L|213-UB-L| 2013-U|2013-UB|2013-UR|2013-UBR
Zubehör-Typ
Verlängerung
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Zubehör für Handspanner
L-217-1-01 - Verl¿ngerung -
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Zubehör für Handspanner
L-213-1-02 - Verl¿ngerung -
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden