Spanntechnik
Manuelle Kniehebelspanner
Zubehör für Handspanner
Handspanner-Zubehör
L-213-1-01-BLK - L-213-1-01 in Schwarz
L-213-1-01-BLK
L-213-1-01 in Schwarz
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Handspanner-Zubehör
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
0.0353
Länge (in)
1.97
Technische Daten
Beigestellt
Nein
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Handle Color
Red
Marke
DESTACO
Produkttypen
Längenadapter
Zubehör-Typ
Verlängerung
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel