Destaco Logo
L-213-1-02 : Verlängerung

L-213-1-02Zur Verwendung in Verbindung mit Spanner und Höhenverstellung

Serie ansehen:

Handspanner-Zubehör

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.1
  • Höhe (in)0.39
  • Länge (in)3.54
  • Weite (in)0.39
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenLängenadapter
  • Serie verwendet auf213|2013
  • Wird verwendet bei Modell/Serie213-U-L|213-UB-L| 2013-U|2013-UB|2013-UR|2013-UBR
  • Zubehör-TypVerlängerung