Destaco Logo
L-213-4-01 : Verlängerungsleiste -  | DESTACO

L-213-4-01Verl¿ngerungsleiste -

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.1
  • Länge (in)2.95
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenArmverlängerung
  • Serie verwendet auf213|2013
  • Wird verwendet bei Modell/Serie213-U-L|213-UB-L| 2013-U|2013-UB|2013-UR|2013-UBR
  • Zubehör-TypVerlängerungsleiste -