Serie ansehen:
Zubehör für HandspannerGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.0485 lb
- Länge (in)2.17 in
- Weite (in)0.47 in
- Product ApplicationCLAMPING
Technische Daten
Produktinformation
- Andruckspindel inklusivefalse
- MarkeDESTACO
- Produkt TypenLänge Adapter
- Serie verwendet auf[Clamping > Manual Clamping > Hold Down Clamps > Hold Down Clamps-202, Clamping > Manual Clamping > Hold Down Clamps > Hold Down Clamps-217, Clamping > Manual Clamping > Hold Down Clamps > Hold Down Clamps-2017, Clamping > Manual Clamping > Hold Down Clamps > Hold Down Clamps-2002]
- Used With Model/Series202-IL|202-UB-L|217-U-L|217-UB-L|2002-U-L|202-UB-L|2017-U|2017-UB|2017-UR|2017-UBR