Destaco Logo
L-217-1-02 : Verlängerung

L-217-1-02Zur Verwendung in Verbindung mit Spanner und Höhenverstellung

Serie ansehen:

Handspanner-Zubehör

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.1
  • Höhe (in)0.47
  • Länge (in)3.74
  • Weite (in)0.47
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenLänge Adapter
  • Serie verwendet auf202|217|2017|2002
  • Wird verwendet bei Modell/Serie202-IL|202-UB-L|217-U-L|217-UB-L|2002-U-L|202-UB-L|2017-U|2017-UB|2017-UR|2017-UBR
  • Zubehör-TypVerlängerung