Serie ansehen:
Handspanner-ZubehörGeräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.1
- Höhe (in)0.47
- Länge (in)5.31
- Weite (in)0.47
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenLänge Adapter
- Serie verwendet auf202|217|2017|2002
- Wird verwendet bei Modell/Serie202-IL|202-UB-L|217-U-L|217-UB-L|2002-U-L|202-UB-L|2017-U|2017-UB|2017-UR|2017-UBR
- Zubehör-TypVerlängerung