Destaco Logo
L-217-4-01 : Verlängerungsleiste

L-217-4-01Verl¿ngerungsleiste -

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.1
  • Länge (in)5.00
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenArmverlängerung
  • Serie verwendet auf202|217|2017|2002
  • Wird verwendet bei Modell/Serie202-IL|202-UB-L|217-U-L|217-UB-L|2002U-LS| 2002-UB-LS|2017-U|2017-UB|2017-UR|2017-UBR
  • Zubehör-TypKlemmbügel-Adapter