Spanntechnik
Manuelle Kniehebelspanner
Zubehör für Handspanner
Zubehör für Handspanner
L-217-4-01-BLK - L-217-4-01 in Schwarz
L-217-4-01-BLK - L-217-4-01 in Schwarz
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Zubehör für Handspanner
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
0.1103
Länge (in)
5.00
Produkt Anwendung
CLAMPING
Technische Daten
Beigestellt
Nein
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Produkttypen
Armverlängerung
Serie verwendet auf
202|217|2017|2002
Wird verwendet bei Modell/Serie
202-IL|202-UB-L|217-U-L|217-UB-L|2002U-LS| 2002-UB-LS|2017-U|2017-UB|2017-UR|2017-UBR
Zubehör-Typ
Klemmbügel-Adapter
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Zubehör für Handspanner
L-213-3-01-BLK - L-213-3-01 in Schwarz
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Zubehör für Handspanner
L-217-4-01 - Verl¿ngerungsleiste -
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden