Destaco Logo
L-227-1-03 : Verlängerung

L-227-1-03Zur Verwendung in Verbindung mit Spanner und Höhenverstellung

Serie ansehen:

Handspanner-Zubehör

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.1
  • Höhe (in)0.59
  • Länge (in)5.31
  • Weite (in)0.47
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenLänge Adapter
  • Serie verwendet auf207|227|2007|2027
  • Wird verwendet bei Modell/Serie207-U-L|207-UB-L|227-U-L|227-UB-L|2007-U-LS|2007-UB-LS|2027-U|2027-UB|2027-UR|2027-UBR
  • Zubehör-TypVerlängerung