Spanntechnik
Manuelle Kniehebelspanner
Zubehör für Handspanner
Zubehör für Handspanner
L-227-1-04 - Verl¿ngerung -
L-227-1-04 - Verl¿ngerung -
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Zubehör für Handspanner
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Gewicht (lb)
0.1
Länge (in)
6.89
Produkt Anwendung
CLAMPING
Technische Daten
Beigestellt
Nein
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Produkttypen
Länge Adapter
Serie verwendet auf
207|227|2007|2027
Wird verwendet bei Modell/Serie
207-U-L|207-UB-L|227-U-L|227-UB-L|2007-U-LS|2007-UB-LS|2027-U|2027-UB|2027-UR|2027-UBR
Zubehör-Typ
Verlängerung
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Ähnliche Produkte
Zubehör für Handspanner
L-217-1-02 - Verl¿ngerung -
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden
Zubehör für Handspanner
L-213-1-02 - Verl¿ngerung -
Zum Angebot hinzufügen
Erkunden