Destaco Logo
L-227-2-01 : Höhenadapter | DESTACO

L-227-2-01H¿henadapter

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.1
  • Länge (in)2.09
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenLänge Adapter
  • Serie verwendet auf207|227|2007|2027
  • Wird verwendet bei Modell/Serie207-U-L|207-UB-L|227-U-L|227-UB-L|2007-U-LS|2007-UB-LS|2027-U|2027-UB|2027-UR|2027-UBR
  • Zubehör-TypHöhenadapter