Lightweight Toolings
Leichtbau-Tooling-Rohrsysteme
LWT-15E-1550 - LWT-Rohr - 1-1/2 Inch Dia X 1550mm Long
LWT-15E-1550
LWT-Rohr - 1-1/2 Inch Dia X 1550mm Long
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Leichtbau-Tooling-Rohrsysteme
Angebot anfordern
Mit Zubehör konfigurieren
Technische Daten
CAD / Konfigurieren
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Länge (in)
61.02
Technische Daten
Durchmesser (in)
1.5
Andruckspindel inklusive
Nein
Beigestellt
Nein
Produktinformation
Marke
DESTACO
Produkttypen
LWT-Rohr
CAD / Konfigurieren
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel