Roboter- & Presswerktoolings
Lightweight Toolings
Leichtbau-Tooling-Rohrsysteme
LWT-25-1500 - LWT-Rohr - tube 25, 1500 mm thickness 3 mm
LWT-25-1500
LWT-Rohr - tube 25, 1500 mm thickness 3 mm
Produktdaten per E-Mail
Serie ansehen:
Leichtbau-Tooling-Rohrsysteme
Angebot anfordern
Technische Daten
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel
Technische Daten
Geräteansicht
Zöllig
Metrisch
Maße / Anwendungen
Länge (in)
59.06
Technische Daten
Durchmesser (in)
1
Beigestellt
Nein
Produktinformation
Andruckspindel inklusive
Nein
Marke
DESTACO
Produkttypen
LWT-Rohr
CAD / Herunterladen
Informationsmaterialien
Häufige Fragen/FAQ
Artikel